Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_6_24 - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-6-24
PN
Part Number
DP-241-6-24
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 30VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
30 VA
OS
Output Series
24VCT
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
LENGTH
Length
3.25 in. (82.6 mm)
WIDTH
Width
1.74 in. (44.2 mm)
HEIGHT
Height
1.96 in. (49.8 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    SLT-1000 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    su_1 - Signal Transformer
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés