DP-241-7-16
Bel Fuse
Signal Transformer
DP-241-7-16
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dp_241_7_16/dp_241_7_16.prj},{NB=DP-241-7-16},{PN=DP-241-7-16},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 56VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=56},{OS=16VCT},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.7 lbs (0.77 kg)},{LENGTH=3.68 in. (93.5 mm)},{WIDTH=1.94 in. (49.3 mm)},{HEIGHT=2.28 in. (57.9 mm)},{SHA256=ykZWKaxo2mviRYkslh+uGvesE1QFBqeeIjJmgrEt1zc=},{INAME=00264__dp2d2412d72dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_7_16 - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-7-16
PN
Part Number
DP-241-7-16
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 56VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
56
VA
OS
Output Series
16VCT
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
1.7 lbs (0.77 kg)
LENGTH
Length
3.68 in. (93.5 mm)
WIDTH
Width
1.94 in. (49.3 mm)
HEIGHT
Height
2.28 in. (57.9 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
02 - One-phase control transformer
eaton_qs
04.12.2023
MC000198 - Three-phase control transformer (in housing)
#ETIM Deutschland
20.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청