Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_10_90 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-10-90
PN
Part Number
DPC-10-90
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 1VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series
POWERVA
Power
1 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.16 lbs (0.07 kg)
LENGTH
Length
1 in. (25.4 mm)
WIDTH
Width
1.37 in. (34.8 mm)
HEIGHT
Height
0.83 in. (21.1 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    dpc_10_2400 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dpc_10_440 - Signal Transformer
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés