카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0608-101J-UL
Bill of material
DRC-0608-101J-UL
PN
Part Number
DRC-0608-101J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 100µH, 0.650A
INDUCTANCE
Inductance
100 uH
IRMS
I rms
0,65 A
DCR
0,35 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
11.0 x 7.5 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드