Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_6_28 - Signal Transformer
Bill of material
DST-6-28
PN
Part Number
DST-6-28
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 28VCT Output Series
POWERVA
Power
20 VA
OS
Output Series
28VCT
OP
Output Parallel
14V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.8 lbs (0.36 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.88 in. (47.8 mm)
HEIGHT
Height
1.45 in. (36.8 mm)
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Bel Fuse
    dst_6_16 - Signal Transformer
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD