Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_7_16 - Signal Transformer
Bill of material
DST-7-16
PN
Part Number
DST-7-16
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 36VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series
POWERVA
Power
36 VA
OS
Output Series
16VCT
OP
Output Parallel
8V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
LENGTH
Length
2.62 in. (66.5 mm)
WIDTH
Width
2.18 in. (55.4 mm)
HEIGHT
Height
1.59 in. (40.4 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)