Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
du_1 - Signal Transformer
Bill of material
DU-1
PN
Part Number
DU-1
DESC
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 1000VA Power, 208/214/220/224/230/240V Output Series
POWERVA
Power
1000 VA
OS
Output Series
208/214/220/224/230/240V
OP
Output Parallel
104/110/120V
INPUT
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
33 lbs (14.97 kg)
LENGTH
Length
7.56 in. (192 mm)
WIDTH
Width
6.25 in. (158.8 mm)
HEIGHT
Height
7.37 in. (187.2 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)