카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
du_1 - Signal Transformer
Bill of material
DU-1
PN
Part Number
DU-1
DESC
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 1000VA Power, 208/214/220/224/230/240V Output Series
POWERVA
Power
1000 VA
OS
Output Series
208/214/220/224/230/240V
OP
Output Parallel
104/110/120V
INPUT
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
33 lbs (14.97 kg)
LENGTH
Length
7.56 in. (192 mm)
WIDTH
Width
6.25 in. (158.8 mm)
HEIGHT
Height
7.37 in. (187.2 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드