Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464612_6r8n
Bill of material
F1A1-464612-6R8N
PN
Part Number
F1A1-464612-6R8N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 6.8uH, 1.0A, 312 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
6,8 uH
CURRENT
Current
1 A
SATURATION
Saturation
0,9 A
DCR
312 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)