카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201608_r68m
Bill of material
F1C1-201608-R68M
PN
Part Number
F1C1-201608-R68M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.68u, 3.5A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 0.8mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
0.68 uH
CURRENT
Current
3.5 A
SATURATION
Saturation
4.2 A
DCR
44 Ohm
TF
Test Frequency
1000 KHz
MH
Max Height
0.8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.00 x 1.60 x 0.8 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드