Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-1.2-16 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-1.2-16
PN
Part Number
HCTC-1.2-16
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 7 mH, 2.8 A, 0.12 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
32 uH
DCRC
DC Rated Current
2,8 A
DCR
DC Resistance
0,12 Ohm
MAXH
Max Height
1,2 Pouce
INDUTANCEMH
Indutance
7 mH
MAXW
Max Width
0,606 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés