HCTC-1.2-16
Bel Fuse
Signal Transformer
HCTC-1.2-16
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hctc_1_2_16/hctc_1_2_16.prj},{NB=HCTC-1.2-16},{PN=HCTC-1.2-16},{DESC=High Current Toroidal Choke, 7 mH, 2.8 A, 0.12 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=32},{DCRC=2,8},{DCR=0,12},{MAXH=1,2},{INDUTANCEMH=7},{MAXW=0,606},{SHA256=w13tMVvpUaOLt7+sVQX+brC1qCTNonYdevh29gIzknk=},{INAME=00008__hctc2d12e22d16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-1.2-16 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-1.2-16
PN
Part Number
HCTC-1.2-16
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 7 mH, 2.8 A, 0.12 DCR , Max Height 1.2in., Max Width 0.606in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
32
uH
DCRC
DC Rated Current
2,8
A
DCR
DC Resistance
0,12
Ohm
MAXH
Max Height
1,2
인치
INDUTANCEMH
Indutance
7
mH
MAXW
Max Width
0,606
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청