Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-1-4.8 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-1-4.8
PN
Part Number
HCTC-1-4.8
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 1 mH, 20 A, 0.007 DCR , Max Height 1.65in., Max Width 0.917in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
4 uH
DCRC
DC Rated Current
20 A
DCR
DC Resistance
0,007 Ohm
MAXH
Max Height
1,65 Дюйм
INDUTANCEMH
Indutance
1 mH
MAXW
Max Width
0,917 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    SIEMENS
    Rechargeable battery
    Bel Fuse
    HCTI-1000-2.4 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    HCTI-100-7.0 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    HCTC-7.3-9.3 - Signal Transformer
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей