Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-2.4-17 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-2.4-17
PN
Part Number
HCTC-2.4-17
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 30 mH, 2.3 A, 0.33 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
136 uH
DCRC
DC Rated Current
2,3 A
DCR
DC Resistance
0,33 Ohm
MAXH
Max Height
1,45 Zoll
INDUTANCEMH
Indutance
30 mH
MAXW
Max Width
0,815 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    HCTI-1000-2.4 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    HCTC-7.3-9.3 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    HCTC-1-4.8 - Signal Transformer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen