Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-2.4-17 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-2.4-17
PN
Part Number
HCTC-2.4-17
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 30 mH, 2.3 A, 0.33 DCR , Max Height 1.45in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
136 uH
DCRC
DC Rated Current
2,3 A
DCR
DC Resistance
0,33 Ohm
MAXH
Max Height
1,45 英寸
INDUTANCEMH
Indutance
30 mH
MAXW
Max Width
0,815 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型