카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_10_600 - Signal Transformer
Bill of material
LP-10-600
PN
Part Number
LP-10-600
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series, 5V Output Parallel
POWERVA
Power
6 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.56 in. (39.6 mm)
HEIGHT
Height
0.85 in. (21.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드