Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-0.85-3-30
Bill of material
LPTC-V-0.85-3-30
PN
Part Number
LPTC-V-0.85-3-30
DESC
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 0.85mH inductance@1KHz, 3A, 30mOhm
INDUCTANCE
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
0.85 %
CURRENT
Current
3 A
DCR
DCR Max.
30
OT
Operating Temperature
-55 to +125 °C
LT
Lead Thickness
0.65 mm
LL
Lead Length
12.7 mm
DIAMETER
Diameter
18 mm
WIDTH
Width
13 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型