Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-25.5-4-130
Bill of material
LPTC-V-25.5-4-130
PN
Part Number
LPTC-V-25.5-4-130
DESC
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 25.5mH inductance@1KHz, 4A, 130mOhm
INDUCTANCE
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
25.5 %
CURRENT
Current
4 A
DCR
DCR Max.
130
OT
Operating Temperature
-55 to +125 °C
LT
Lead Thickness
0.7 mm
LL
Lead Length
12.7 mm
DIAMETER
Diameter
32 mm
WIDTH
Width
21 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)