Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m4l_1_3 - Signal Transformer
Bill of material
M4L-1-3
PN
Part Number
M4L-1-3
DESC
Description
International Medical Transformer, 300VA Power, 105V/115V/125V Input, 115V Output
POWERVA
Power
300 VA
INPUT
Input
105V/115V/125V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
7 lbs (3.18 kg)
LENGTH
Length
4.2 in. (106.7 mm)
WIDTH
Width
4.08 in. (103.6 mm)
HEIGHT
Height
3.75 in. (95.3 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen