MPI-650-36
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-650-36
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_650_36/mpi_650_36.prj},{NB=MPI-650-36},{PN=MPI-650-36},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 650VA Power, 36VCT Output Series, 18V Output Parallel},{POWERVA=650},{OS=36VCT},{OP=18V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=14.83 lbs (6.73 kg)},{LENGTH=5.25 in. (133.4 mm)},{WIDTH=4.7 in. (119.4 mm)},{HEIGHT=4.63 in. (117.6 mm)},{SHA256=WpvdTuGlNX9G0DH60QDWj1lY6Rx8aeL2AsUMAte8pvQ=},{INAME=00153__mpi2d6502d36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpi_650_36 - Signal Transformer
Bill of material
MPI-650-36
PN
Part Number
MPI-650-36
DESC
Description
International Multi-Purpose Transformer, 650VA Power, 36VCT Output Series, 18V Output Parallel
POWERVA
Power
650
VA
OS
Output Series
36VCT
OP
Output Parallel
18V
INPUT
Input
100V/115V/200V/215V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
14.83 lbs (6.73 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
4.7 in. (119.4 mm)
HEIGHT
Height
4.63 in. (117.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청