Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pc_24_450 - Signal Transformer
Bill of material
PC-24-450
PN
Part Number
PC-24-450
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
10 VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.56 lbs (0.25 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Bel Fuse
    st_3_48 - Signal Transformer
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD