SCS-4-4-70T-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-4-4-70T-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_4_4_70t_tr/scs_4_4_70t_tr.prj},{NB=SCS-4-4-70T-TR},{PN=SCS-4-4-70T-TR},{DESC=SMD Current Transformer 400µH @ 100Khz\\100mV, Sec. 4.60Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max., Tape & Reel},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=400},{DCR=0,003},{TRPS=70:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=3,55},{DIMENSIONS=4.70 X 3.65 X 3.55},{PACKAGING=Tape & Reel},{DEFAULTSORTATTR=266}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-4-4-70T-TR
Bill of material
SCS-4-4-70T-TR
PN
Part Number
SCS-4-4-70T-TR
DESC
Description
SMD Current Transformer 400µH @ 100Khz\100mV, Sec. 4.60Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max., Tape & Reel
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
400
uH
DCR
DCR PRI
0,003
mOhm
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
70:1
PLATFORM
Platform
SMT
MAXHEIGHT
Max Height
3,55
mm
DIMENSIONS
Dimensions
4.70 X 3.65 X 3.55
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TW-TH Series - TW-TH Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, T...
Samtec
06.06.2023
TW-SM Series - TW-SM Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, S...
Samtec
06.06.2023
ESQT Series - ESQT Series - (2,00 mm) .0787'' Flexible Elevated Socket Stri...
Samtec
01.08.2018
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
MTLW Series - MTLW Series - (2,54 mm) .100" Low Profile .025" Square Post H...
Samtec
06.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청