Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-10-R22M
Bill of material
SLPPI03-10-R22M
PN
Part Number
SLPPI03-10-R22M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.22uH, 14 Ohm, 5.5A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
9 A
IRMS
I rms
5,5 A
INDUCTANCE
Inductance
0,22 µH
DCR
14 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)