Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL151306-800-2P-T
Bill of material
SPDL151306-800-2P-T
PN
Part Number
SPDL151306-800-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke 800Ω impedance@100MHz
RC
Rated Current
9.0 A
SATURATION
Saturation
NA A
IMPEDANCE
Impedance
800 Ohm @ 100MHz
INDUCTANCE
Inductance
NA Uh
DCR
10 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
1 MHz
TR
Temperature Rise
NA A
MAXHEIGHT
Max Height
6.6 mm
DIMMAX
Dimensions Max
15.5 x 13.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
LP
Low Profile
Yes
LEMI
Low EMI
Yes
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD