Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
WRSC-13R0K-26
Bill of material
WRSC-13R0K-26
PN
Part Number
WRSC-13R0K-26
DESC
Description
Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 13µH, 0.8A
PT
Product Type
Standard
FUNCTION
Function
Transmitter
CT
Coil Type
Single
INDUCTANCE
Inductance
13 uH
IT
Inductance Tolerance
10 %
DCR
500 mOhm
CURRENT
Current
0,8 A
ISAT
Isat
2 A
OT
Operating Temperature
-25 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions
10.5 X 1.7 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)