카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
WRSC-13R0K-26
Bill of material
WRSC-13R0K-26
PN
Part Number
WRSC-13R0K-26
DESC
Description
Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 13µH, 0.8A
PT
Product Type
Standard
FUNCTION
Function
Transmitter
CT
Coil Type
Single
INDUCTANCE
Inductance
13 uH
IT
Inductance Tolerance
10 %
DCR
500 mOhm
CURRENT
Current
0,8 A
ISAT
Isat
2 A
OT
Operating Temperature
-25 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions
10.5 X 1.7 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드