Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
WRSC-13R0K-26
Bill of material
WRSC-13R0K-26
PN
Part Number
WRSC-13R0K-26
DESC
Description
Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 13µH, 0.8A
PT
Product Type
Standard
FUNCTION
Function
Transmitter
CT
Coil Type
Single
INDUCTANCE
Inductance
13 uH
IT
Inductance Tolerance
10 %
DCR
500 mOhm
CURRENT
Current
0,8 A
ISAT
Isat
2 A
OT
Operating Temperature
-25 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions
10.5 X 1.7 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Bel Fuse
    WRSC-47R0K-08
    Bel Fuse
    WRSC-26R0K-11
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD