Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
WRSC-13R0K-26
Bill of material
WRSC-13R0K-26
PN
Part Number
WRSC-13R0K-26
DESC
Description
Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 13µH, 0.8A
PT
Product Type
Standard
FUNCTION
Function
Transmitter
CT
Coil Type
Single
INDUCTANCE
Inductance
13 uH
IT
Inductance Tolerance
10 %
DCR
500 mOhm
CURRENT
Current
0,8 A
ISAT
Isat
2 A
OT
Operating Temperature
-25 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions
10.5 X 1.7 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型