Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
WRSC-7R2K-32
Bill of material
WRSC-7R2K-32
PN
Part Number
WRSC-7R2K-32
DESC
Description
Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 7.2µH, 0.5A
PT
Product Type
Standard
FUNCTION
Function
Transmitter
CT
Coil Type
Single
INDUCTANCE
Inductance
7,2 uH
IT
Inductance Tolerance
10 %
DCR
440 mOhm
CURRENT
Current
0,5 A
ISAT
Isat
1 A
OT
Operating Temperature
-25 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions
6 X 2 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Bel Fuse
    WRSC-47R0K-08
    Bel Fuse
    WRSC-26R0K-11
    Bel Fuse
    WRSC-13R0K-26
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD