카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 210211-5X12
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210211.prj},{NB=bene_inox_210211-5X12},{REF=210211-5X12},{DXL=5x12},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=5.0},{L=12},{D3=4.019},{P=0.800},{A=1.600},{B=38.000},{DK=9.500},{K=3.0},{DA=5.700},{X=2.000},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.200},{HM=1.500},{W=1.200},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 210211 - Slotted pan head screw - Stainless steel A2 - DIN 85 - ISO 1580
Bill of material
Béné Inox 210211-5X12
REF
Référence
210211-5X12
210211-5X12
DXL
5x12
5x12
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
Nominal diameter
5.0
5.0
mm
L
Length
12
12
mm
K
Height of the head
3.0
3.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청