카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 410233-10X100
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410233.prj},{NB=bene_inox_410233-10X100},{REF=410233-10X100},{D=M 10},{DXL=10X100},{D2=10},{D3=20},{S=12},{B1=26},{B2=32},{L=100},{DX=10.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 410233 - Eye screws - Stainless steel A4 - DIN 444
Bill of material
Béné Inox 410233-10X100
REF
Référence
410233-10X100
410233-10X100
D
M 10
M 10
DXL
10X100
10X100
D2
10
10
mm
D3
20
20
mm
S
12
12
mm
B
26.000
26.000
mm
B1
si L=<120
26
26
mm
B2
si L=>130
32
32
mm
L
100
100
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청