카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 212408-4,2X25
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212408.prj},{NB=bene_inox_212408-4,2X25},{REF=212408-4,2X25},{DXL=4.2x25.4},{MAT=Acier inoxydable A2},{KR=2},{FORM=3},{D=4.2},{L=25.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.100},{A=1.400},{K=2.5},{EMP=2},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{YC=3.700},{YF=2.800},{TH=2.600},{TZ=2.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 79
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 212408 - "Pozidriv" cross recessed countersunk head tapping screw - Stainless steel A2 - DIN 7988 - ISO 7050
Bill of material
Béné Inox 212408-4,2X25
REF
Référence
212408-4,2X25
212408-4,2X25
DXL
4.2x25.4
4.2x25.4
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
Diamètre nominal de filetage
4.2
4.2
mm
L
Longueur nominale
25.0
25.0
mm
DK
Diamètre de tête
8.100
8.100
mm
K
Hauteur de tête
2.5
2.5
mm
EMP
Empreinte n°
2
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청