카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 641158-15
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41158.prj},{NB=bene_inox_641158-15},{REF=641158-15},{DTUBE=Ø 15},{G=1/2\"},{A=20},{B=35},{D=5},{L=65},{L1=48},{L2=30},{X=34},{Z=24},{POIDS=0.134},{D1=22.500},{D2=17.400},{D3=15.400},{D4=16.000},{D5=11.000},{L3=20.700},{R=2.500},{D6=18.000},{D7=18.000},{D8=25.000},{R2=7.500},{R3=11.000},{L4=17.000},{L5=18.000},{L6=15.000},{Y=19.000},{R4=5.000},{A1=7.590},{DG=20.955},{A2=8.000},{A3=19.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 41158 - Extension wall plate elbow to press
Bill of material
Béné Inox 641158-15
REF
Référence
641158-15
641158-15
DTUBE
Ø 15
Ø 15
mm
G
1/2"
1/2"
mm
A
20
20
mm
B
35
35
mm
D
5
5
mm
L
65
mm
L1
48
48
mm
L2
30
30
mm
X
34
34
mm
Z
24
24
mm
POIDS
0.134
0.134
kg
A3
19.500
19.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청