카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450146-10B
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50146.prj},{NB=bene_inox_450146-10B_1},{REF=450146-10B},{TENSION=24V 50Hz},{DN=10},{DNP=3/8\"},{L1=75},{L2=186},{L3=143},{L4=118},{POIDS=2.32},{X=2},{X2=1},{PPATH=50146/50146_asmtpl.prj},{V=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50146 - 3 pieces F/F ball valve (58463) with IP65 electric actuator (50835)
Bill of material
Béné Inox 450146-10B
REF
Reference
450146-10B
450146-10B
TENSION
24V 50Hz
24V 50Hz
DN
10
10
mm
DNP
3/8"
3/8"
Pouces
L1
75
75
mm
L2
186
186
mm
L3
143
143
mm
L4
118
118
mm
POIDS
2.32
2.32
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청