Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50181 - 3 pieces BW ball valve (58472) with ATEX IP68 electric actuator (50848)
Bill of material
Béné Inox 450181-25B
REF
Référence
TENSION
V
Vanne
DN
mm
DNPOUCES
pouces
L1
mm
L2
mm
L3
192 mm
L4
170 mm
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
s
POIDS
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей