카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450357-15C
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50357_50387.prj},{NB=bene_inox_450357-15C_1},{REF=450357-15C},{FORME=Gaz},{TYPE=24V 50Hz},{V=1},{DN=15},{DNPOUCES=1/2\"},{L1=83},{L2=221},{L3=143},{L4=118},{TEMPS=10},{POIDS=3.01},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50357_50387/50357_50387_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50357/50387 - Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec actionneur électrique IP65 (50835)
Bill of material
Béné Inox 450357-15C
REF
Reference
450357-15C
450357-15C
FORME
Gaz
Gaz
TYPE
Type actionneur
24V 50Hz
24V 50Hz
V
Vanne
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
DN
Diamètre nominal
15
15
mm
DNPOUCES
1/2"
1/2"
pouces
L1
83
83
mm
L2
221
221
mm
L3
143
143
mm
L4
118
mm
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
10
s
POIDS
3.01
3.01
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청