Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50413 / 50433 - 2 ways f/f high pressure ball valve with ip65 electric actuator (50835) filetage gaz ou npt
Bill of material
Béné Inox 450413-15C
REF
Référence
FORME
TYPE
Type actionneur
V
Valve
DN
mm
DNPOUCES
Pouces
L1
mm
L2
mm
L3
143 mm
L4
118 mm
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
10 s
POIDS
kg