Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 20
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50417 / 50437 - 2-way high pressure ball valve F / F passage in L with electric actuator IP66 (50840)
Bill of material
Béné Inox 450417-25B
REF
Référence
FORME
TYPE
Type actionneur
V
Valve
DN
mm
DNPOUCES
Pouces
L1
mm
L2
mm
L3
151 mm
L4
128 mm
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
s
POIDS
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型