카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450539-100A
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50539.prj},{NB=bene_inox_450539-100A_1},{REF=450539-100A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{MATIERE=NBR},{DN=100},{DNP=4\"},{L1=52.0},{L2=349},{L3=151},{L4=128},{TEMPS=12},{POIDS=7.8},{V=1},{X=5},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50539/50539_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50539 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterfly - NBR gasket (58412) with positioning IP66 electric actuator (50842)
Bill of material
Béné Inox 450539-100A
REF
Référence
450539-100A
450539-100A
TENSION
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
MATIERE
Matière joint
NBR
DN
100
100
mm
DNP
4"
4"
인치
L1
52.0
52.0
mm
L2
349
349
mm
L3
151
151
mm
L4
128
128
mm
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
12
12
s
POIDS
7.8
7.8
kg
V
Vanne
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청