카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450633-200SE
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50633.prj},{NB=bene_inox_450633-200SE_1},{REF=450633-200SE},{TYPE=Simple effet},{MATIERE=Silicone},{DN=200},{DNP=8\"},{L1=60},{L2=441},{L3=475},{L4=202},{POIDS=36,90},{V=1},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50633/50633_asmtpl.prj},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50633 - Butterfly valve with stainless steel body and butterfly - Silicone gasket (58424) with aluminium pneumatic actuator (50800)
Bill of material
Béné Inox 450633-200SE
REF
Reference
450633-200SE
450633-200SE
TYPE
Actionneur
Simple effet
Simple effet
MATIERE
Matière joint
Silicone
DN
200
200
mm
DNP
8"
8"
Pouces
L1
60
60
mm
L2
441
441
mm
L3
475
475
mm
L4
202
202
mm
POIDS
36,90
36,90
kg
V
Valve
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청