Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50847 - 180° electric actuator with 3 positions - IP68
Bill of material
Béné Inox 950847-75B
REF
Référence
DESIGNATION
Désignation
COUPLE
Nm
TENSION
PUISSANCE
45 W
TEMPS
Operating time (90°)
s
PLATINE
Platine ISO
ENTRAINEMENT
Entrainement (étoile)
mm
L1
170 mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
POIDS
kg