Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 50850 - Actionneur électrique 90° ATEX avec module de positionnement 4/20 mA - IP68
Nomenclature
Béné Inox 750850-75B
REF
Référence
DESIGNATION
Désignation
COUPLE
Nm
TENSION
PUISSANCE
45 W
TEMPS
Temps de manoeuvre (90°)
s
PLATINE
Platine ISO
ENTRAINEMENT
Entrainement (étoile)
mm
L1
170 mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
POIDS
kg