카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 356192-323273
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
02 - Réduction à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/02_reduction_a_souder_iso_metriques/5619.prj},{NB=bene_inox_356192-323273},{REF=356192-323273},{MAT=Inox 1.4307},{D1=323.9},{D2=273.0},{L=152},{E=2},{POIDS=2.30},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5619 - ISO eccentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Bill of material
Béné Inox 356192-323273
REF
Référence
356192-323273
356192-323273
MAT
Matière
Inox 1.4307
Inox 1.4307
D1
323.9
323.9
mm
D2
273.0
273.0
mm
L
152
152
mm
E
2
mm
POIDS
2.30
2.30
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청