Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 58873 - Eliminateur d'air taraudage Gaz - Inox 316
Nomenclature
Béné Inox 458873-2015
REF
Référence
458873-2015
DN
15 mm
DNP
1/2" Pouces
D
120 mm
F1
3/4" Pouces
F2
1/2" Pouces
L
144 mm
POIDS
1.6 kg