Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 58873 - Air release valve - BSP threaded - Stainless steel 316
Bill of material
Béné Inox 458873-2015
REF
Référence
458873-2015
DN
15 mm
DNP
1/2" Pouces
D
120 mm
F1
3/4" Pouces
F2
1/2" Pouces
L
144 mm
POIDS
1.6 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)