카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 359652-600
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5965.prj},{NB=bene_inox_359652-600},{REF=359652-600},{MAT=Inox 304 L},{DNP=24\"},{D1=815.0},{D2=749.3},{NBXD3=20x34.9},{D4=663},{D5=616.0},{D6=692.2},{L1=81.0},{L2=46.1},{POIDS=89.00},{N=20.000},{D3=34.900},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5965 - Class 150 slip-on flange - Stainless steel 304L - 316L
Bill of material
Béné Inox 359652-600
REF
Référence
359652-600
359652-600
MAT
Matière
Inox 304 L
Inox 304 L
DNP
24"
24"
pouces
D1
815.0
815.0
mm
D2
749.3
749.3
mm
NBXD3
20x34.9
20x34.9
mm
D4
663
663
mm
D5
616.0
616.0
mm
D6
692.2
692.2
mm
L1
81.0
81.0
mm
L2
46.1
46.1
mm
POIDS
89.00
89.00
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청