피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
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
目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662163-32
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
Выбор CAD модели
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62163.prj},{NB=bene_inox_662163-32},{REF=662163-32},{DN=32},{D1=35},{D2=32},{D3=50.5},{L=44.0},{POIDS=0.08},{L1=14.0},{L2=0.3},{D4=47.7},{L3=1.5},{L4=0.875},{L5=1.365},{D5=38.56},{D6=4.90},{R1=1.6},{D7=42},{R2=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62163 - Welding clamp female liner DIN 11864-3 form A - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662163-32
REF
Référence
662163-32
662163-32
DN
Diamètre nominal
32
32
mm
D1
35
35
mm
D2
32
32
mm
D3
50.5
50.5
mm
L
44.0
44.0
mm
POIDS
0.08
0.08
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Запрос о покупке