Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 64113 - Welding liner - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 664113-60
REF
Référence
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
L1
22 mm
L2
mm
POIDS
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型