카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 664127-50
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
01 - Raccords MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/01_raccords_macon/64127.prj},{NB=bene_inox_664127-50},{REF=664127-50},{MAT=Inox 316L},{DN=50},{D1=50},{D2=70},{F=M67 x 3},{L=46},{POIDS=0,44},{D3=55},{D4=62},{S=2},{CH=2.000},{FX=67.000},{P=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 64127 - Male / male coupling - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 664127-50
REF
Référence
664127-50
664127-50
MAT
Matière
Inox 316L
DN
50
50
mm
D1
50
50
mm
F
M67 x 3
M67 x 3
mm
L
46
mm
POIDS
0,44
0,44
kg
D3
55
55
mm
D4
62
62
mm
S
2
2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청