카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 464512-1220TI
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
05 - Accessoires de robinetterie MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/05_accessoires_de_robinetterie_macon/64512.prj},{NB=bene_inox_464512-1220TI},{REF=464512-1220TI},{RACCORDEMENT=Filetage BSPP},{VERSION=Tout inox (bague et volant)},{D=20 - 24},{F=1/2\"},{L1=116},{L2=20.5},{L3=16.5},{L4=50.5},{PASSAGE=8},{Y=1},{PPATH=64512/64512_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 64512 - Lower valve for tank level gauge - Stainless steel 316
Bill of material
Béné Inox 464512-1220TI
REF
Reference
464512-1220TI
464512-1220TI
RACCORDEMENT
Raccordement
Filetage BSPP
Filetage BSPP
VERSION
Version
All stainless steel (ring and steering wheel)
All stainless steel (ring and steering wheel)
D
min - max
20 - 24
mm
F
1/2"
1/2"
Pouces
L1
Max.
116
116
mm
L2
20.5
20.5
mm
L3
16.5
mm
L4
50.5
50.5
mm
PASSAGE
Passage
8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청